TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Optecks, LLC。
OPTECKS-3P-RAY70
概要
Optecks の70A 光学モジュールは、DLP7000 などの 4:3 アスペクト比の 0.7” 対角デジタル・マイクロミラー・デバイスを使用して最適な画質を提供するために設計されています。モノクロ・システムは、高解像度、高品質の光学モジュールを単一ですぐに使用できるパッケージの高性能なモノクロ LED 照明モジュールと結合します。
Optecks の詳細は、https://www.optecks.com でご確認ください。
DLP コントローラとドライバ
画像の提供元:Optecks, LLC
購入と開発の開始
関連する設計リソース
ハードウェア開発
評価ボード
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。