OPTECKS-3P-SPARKNIR

OPTECKS-3P-SPARKNIR

提供元: Optecks, LLC
ご注文はこちら

概要

SPARK NIR テレセントリック光学エンジンは、DLP650LNIR など、アスペクト比が 16:9 の 0.65 インチ・デジタル・マイクロミラー・デバイス向けの設計を採用しています。すべての光学部品に、600 ~ 1050nm のスペクトルを対象にした高品質な反射防止 (AR) コーティングを塗布済みです。この SPARK 光学エンジンには交換可能な投射レンズに対応する能力があり、市場で入手できる F マウント・カメラ・レンズを使用できます。この SPARK 光学エンジンは強力なホモジェナイザー (光の均質化装置) を搭載しており、レーザー・アプリケーションで使用するときに一様性の改善を可能にします。

特長
  • 交換可能な F マウント投射レンズ
  • 600 ~ 1050nm 近赤外線 (NIR) 波長
  • Optecks DLP650LNIR EVM との互換性を確保
  • レーザー・アプリケーションに適したホモジェナイザー (光の均質化装置)
  • LED、光ファイバ、またはファイバ向けの光線ガイド・ケーブルのマウント機能
  • 大電力の光またはレーザー
DLP コントローラとドライバ
DLPA200 — DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用ドライバ DLPC410 — DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

 

NIR (700nm 超) 対応 DMD
DLP650LNIR — 0.65 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

光学モジュール

OPTECKS-3P-SPARKNIR — SPARK NIR テレセントリック DLP650NIR 光学エンジン

サポート対象の製品とハードウェア

OPTECKS-3P-SPARKNIR — SPARK NIR テレセントリック DLP650NIR 光学エンジン

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD 評価基板 DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 評価基板

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Optecks, LLC。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。