OPTEEQ-3P-SG400-SERIES

OPTEEQ-3P-SG400-SERIES

提供元: OPTEEQ Technologies
ご注文はこちら

概要

OPTEEQ Technologies は、半導体チッププログラミングにおいて 10 年以上の豊富な専門知識を持つマーケットリーダーです。OPTEEQ SG400E プログラマーは、1 から 32 チャンネルのオプションを提供します。SG400 シリーズの高い安定性と超高速プログラミング速度を維持しながら、新設計の独立電源システムにより、お客様の多様なアプリケーションシナリオに対応します。また、VCC / VPP 高速放電回路とデュアル過負荷保護機能を搭載しており、車載電子機器、産業用制御機器、その他の業界における PCB の量産とテストに最適で、百万単位のチッププログラミングにおいて欠陥ゼロというお客様の目標達成を支援します。

特長
  • 新設計のプログラミングエンジンを内蔵し、最大 3 倍の速度を実現    
  • 独立した 4 つのチャンネルで、異なるチャンネルから同時に異なるチップをプログラミング可能    
  • 最大 32 個のチップを同時にプログラミング可能    
  • PoE 電源と独立電源から選択可能    
  • 対応ソフトウェアはシンプルで使いやすい    
  • 二次開発、ファイル暗号化、ライセンス管理などの機能をサポート    
Low-power MCUs
MSPM0L1306 — 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン

 

リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28P550SJ — 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20

 

リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
AM2634 — リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン TMS320F28P550SG — 512KB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20

 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2640 — 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

 

汎用マイコン
MSPM0G3507 — 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) MSPM0G3519 — 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU

 

車載 LED ドライバ
TPS929240-Q1 — 車載対応、24 チャネル、40V ハイサイド LED/OLED ドライバ

 

車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
TMS320F28P559SJ-Q1 — 車載、1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、 TMS570LC4357 — 車載向け、Q-100、Arm Cortex-R5F 採用、EMAC と FlexRay 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU

 

車載ボディおよびライティング マイコン
TMS320F28P559SG-Q1 — 150MHz、512KB フラッシュと C28x + CLA、5 個の ADC、CLB、AES、NPU を搭載した車載用 32 ビット C2000™ MCU
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:OPTEEQ Technologies

購入と開発の開始

ハードウェア・プログラミング・ツール

SG400E — ユニバーサル インシステム プログラマ

サポート対象の製品とハードウェア

SG400E — ユニバーサル インシステム プログラマ

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア・プログラミング・ツール

Sensor Module — 車載センサのプログラミング、キャリブレーション、テストに適した設計

サポート対象の製品とハードウェア

Sensor Module — 車載センサのプログラミング、キャリブレーション、テストに適した設計

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア・プログラミング・ツール

T3016 — ‌産業用ギャングプログラマ PPM / FastLIN / LIN 対応

サポート対象の製品とハードウェア

T3016 — ‌産業用ギャングプログラマ PPM / FastLIN / LIN 対応

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください OPTEEQ Technologies。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。