PGA2500EVM

概要

PGA2500EVM は、PGA2500 デバイスの性能と機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。データ出力ポートを使用して、複数の PGA2500EVM 回路基板をデイジーチェーン接続できます。この評価基板 (EVM) には、±5 アナログ電源と +5 デジタル電源の 3 つの電源が必要です。

特長
  • XLR または TRS どちらかの平衡型入力接続を受け入れ
  • パッドとフィルタをプロトタイプ製作する目的で構成可能なフロント エンド回路オプション
  • フレキシブルな出力負荷オプションが使用できる、SLR 平衡型出力
  • バッファ付き PC パラレル ポートおよび DATA_IN ポートにより、ホスト インターフェイスの接続が実現します
  • DATA_OUT ポートを使用すると、複数の PGA2500EVM 基板をデイジーチェーン接続できます
  • レジスタ読み戻し機能は、ホスト インターフェイス診断機能をサポートしています
  • GPO と範囲超過出力を示す複数の LED インジケータ
  • 同相電圧入力 (VcomIN) 端子
  • Microsoft Windows 9x、2000、または XP オペレーティング システムを実行するパラレル ポートを内蔵しているほとんどのパーソナル コンピュータと互換性のあるアプリケーション ソフトウェアが含まれています


BOM
ダウンロード可能なガーバーファイル
PCB ファイル
回路図
テスト手順

専用オーディオ アンプ
PGA2500 — ゲイン範囲:0dB、および 1dB ステップの 10dB ~ 65dB
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PGA2500EVM — PGA2500 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PGA2500EVM — PGA2500 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PGA2500EVM Evaluation Module User's Guide 2003/12/05
証明書 PGA2500EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ