PGA848EVM

概要

PGA848 評価基板 (PGA848EVM) は、高精度、低ノイズ、広帯域幅プログラマブルゲイン計測アンプ (PGIA) である PGA848 を評価するための開発プラットフォームです。PGA848 には、3 本のデジタル ゲイン選択ピンを使用して、減衰ゲインが 0.5V/V から最大 100V/V までの 8 つのディケイド (スコープ) ゲイン設定が備わっています。

特長
  • シングルエンド出力への差動またはシングルエンド入力計測機器シグナル コンディショニング
  • 入力段と出力段の電源を一緒に、または別個に使用するオプション
  • デフォルトでオペアンプ バッファ経由で REF ピンを外部または中間出力段の電源に駆動するオプション
  • PGA848 の入力と出力にノイズ フィルタリングを柔軟に実装できるフットプリント
プログラマブル / 可変ゲイン アンプ (PGA/VGA)
PGA848 — 低ノイズ、広帯域、高精度、プログラマブル ゲイン アンプ

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA192 — 高電圧、レール ツー レール入出力、5μV、0.2μV/℃、高精度オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PGA848EVM — PGA848 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PGA848EVM — PGA848 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

PGA848EVM-CERT — DoC certification for PGA848EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
PGA848EVM — PGA848 評価基板

PGA848EVM-CERT — DoC certification for PGA848EVM

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2025/11/14

DoC certification for PGA848EVM

SHA-256 チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
PGA848EVM — PGA848 評価基板

リリース情報

DoC certification for PGA848EVM

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PGA848 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ