製品詳細

PGA/VGA PGA Number of channels 1 Vs (min) (V) 9 Vs (max) (V) 36 Input type Differential Output type Single-ended Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.2 Interface type GPIO BW at Acl (MHz) 8 Acl, min spec gain (V/V) 0.5 Gain (max) (dB) 40 Architecture Bipolar Features Overvoltage protection, Super-beta Vos (offset voltage at 25°C) (typ) (mV) 0.05 Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.0499 Slew rate (typ) (V/µs) 23 Iq per channel (typ) (mA) 5.3 Gain error (typ) (%) 0.015 Gain drift (max) (ppm/°C) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PGA/VGA PGA Number of channels 1 Vs (min) (V) 9 Vs (max) (V) 36 Input type Differential Output type Single-ended Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.2 Interface type GPIO BW at Acl (MHz) 8 Acl, min spec gain (V/V) 0.5 Gain (max) (dB) 40 Architecture Bipolar Features Overvoltage protection, Super-beta Vos (offset voltage at 25°C) (typ) (mV) 0.05 Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.0499 Slew rate (typ) (V/µs) 23 Iq per channel (typ) (mA) 5.3 Gain error (typ) (%) 0.015 Gain drift (max) (ppm/°C) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGT) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 差動→シングルエンド変換
  • 8 つのピン プログラム可能ディケイド (スコープ) ゲイン
    • G (V/V) = ½、1、2、5、10、20、50、および 100
  • Low ゲイン誤差ドリフト:±2ppm/°C (最大値)
  • 高速信号処理:
    • 広い帯域幅: 6.2MHz (G < 10)、2.4MHz (G = 50、100)
    • 高スルーレート:すべてのゲインで 43V/µs
    • セトリング タイム: 0.01% まで 710ns (G < 20)
    • 入力段ノイズ:G > 10V/V で 8.5nV/√Hz
    • SNR を向上させるフィルタ オプション
  • 高低の電源電圧に対して ±40V までの入力過電圧保護機能
  • 入力段電源電圧範囲:
    • シングル電源: 9V ~ 36V
    • デュアル電源:±4.5V ~ ±18V
  • 独立した出力電源ピン
  • 出力段電源電圧範囲:
    • シングル電源: 4.5V ~ 36V
    • デュアル電源:±2.25V ~ ±18V
  • 仕様温度範囲:-40°C ~ +125°C
  • 小型パッケージ:3mm × 3mm VQFN
  • 差動→シングルエンド変換
  • 8 つのピン プログラム可能ディケイド (スコープ) ゲイン
    • G (V/V) = ½、1、2、5、10、20、50、および 100
  • Low ゲイン誤差ドリフト:±2ppm/°C (最大値)
  • 高速信号処理:
    • 広い帯域幅: 6.2MHz (G < 10)、2.4MHz (G = 50、100)
    • 高スルーレート:すべてのゲインで 43V/µs
    • セトリング タイム: 0.01% まで 710ns (G < 20)
    • 入力段ノイズ:G > 10V/V で 8.5nV/√Hz
    • SNR を向上させるフィルタ オプション
  • 高低の電源電圧に対して ±40V までの入力過電圧保護機能
  • 入力段電源電圧範囲:
    • シングル電源: 9V ~ 36V
    • デュアル電源:±4.5V ~ ±18V
  • 独立した出力電源ピン
  • 出力段電源電圧範囲:
    • シングル電源: 4.5V ~ 36V
    • デュアル電源:±2.25V ~ ±18V
  • 仕様温度範囲:-40°C ~ +125°C
  • 小型パッケージ:3mm × 3mm VQFN

PGA848 は、差動からシングルエンドへの変換を行う、広帯域幅で低ノイズのプログラマブル ゲイン計測アンプです。PGA848 には、減衰ゲイン 0.5V/V から最大 100V/V までの 8 つのディケイド (スコープ) ゲイン設定が備わっています。ゲインは、3 本のデジタルゲイン選択ピンを使用して設定します。

PGA848 アーキテクチャは、追加の ADC ドライバがなくても、最大 1MSPS のサンプリング レートで高分解能、高精度の A/D コンバータ (ADC) の入力を駆動するように最適化されています。出力段の電源は入力段から分離され、ADC または下流側のデバイスをオーバードライブの損傷から保護します。

スーパーベータ入力トランジスタを使用しているため、入力バイアス電流が非常に小さく、その結果として入力電流ノイズ密度が 0.3pA/√Hz と非常に小さくなっています。この特性により、PGA848 は汎用性が高い選択肢として、事実上あらゆる種類のセンサに使用できます。低ノイズの電流フィードバック フロントエンド アーキテクチャにより、高周波数でも優れたゲイン平坦性を実現しているため、PGA848 は、優れた高インピーダンスのセンサ読み出しデバイスとなります。入力ピンに保護回路が内蔵されており、電源電圧を最大 ±40V 上回る過電圧に対処できます。

PGA848 は、差動からシングルエンドへの変換を行う、広帯域幅で低ノイズのプログラマブル ゲイン計測アンプです。PGA848 には、減衰ゲイン 0.5V/V から最大 100V/V までの 8 つのディケイド (スコープ) ゲイン設定が備わっています。ゲインは、3 本のデジタルゲイン選択ピンを使用して設定します。

PGA848 アーキテクチャは、追加の ADC ドライバがなくても、最大 1MSPS のサンプリング レートで高分解能、高精度の A/D コンバータ (ADC) の入力を駆動するように最適化されています。出力段の電源は入力段から分離され、ADC または下流側のデバイスをオーバードライブの損傷から保護します。

スーパーベータ入力トランジスタを使用しているため、入力バイアス電流が非常に小さく、その結果として入力電流ノイズ密度が 0.3pA/√Hz と非常に小さくなっています。この特性により、PGA848 は汎用性が高い選択肢として、事実上あらゆる種類のセンサに使用できます。低ノイズの電流フィードバック フロントエンド アーキテクチャにより、高周波数でも優れたゲイン平坦性を実現しているため、PGA848 は、優れた高インピーダンスのセンサ読み出しデバイスとなります。入力ピンに保護回路が内蔵されており、電源電圧を最大 ±40V 上回る過電圧に対処できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
PGA849 アクティブ 低ノイズ、広帯域、高精度、プログラマブル ゲイン アンプ Drop-in alternative featuring binary gain range (0.125 to 16 V/V)
新規 PGA854 アクティブ 低ノイズ、広帯域、完全差動出力、プログラマブル ゲイン、計測アンプ Differential output version
PGA855 アクティブ 低ノイズ、広帯域、完全差動出力、プログラマブル ゲイン、計測アンプ Differential output alternative with binary decade gain options (0.125 to 16 V/V)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PGA848 低ノイズ、広帯域、スコープゲイン、シングルエンド出力、プログラム可能ゲイン計装アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/12/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PGA848EVM — PGA848 評価基板

PGA848 評価基板 (PGA848EVM) は、高精度、低ノイズ、広帯域幅プログラマブルゲイン計測アンプ (PGIA) である PGA848 を評価するための開発プラットフォームです。PGA848 には、3 本のデジタル ゲイン選択ピンを使用して、減衰ゲインが 0.5V/V から最大 100V/V までの 8 つのディケイド (スコープ) ゲイン設定が備わっています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

PGA848 PSpice Model

SBOMCS7.ZIP (45 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

PGA848 TINA-TI Reference Design

SBOMCS6 (40 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

PGA848 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMCS5A.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ