PMP10018
3.3V@0.42A 非同期整流降圧コンバータ、内蔵 MOSFET 付き、リファレンス・デザイン
PMP10018
概要
The PMP10018 design is a non-synchronous buck converter for automotive applications. It uses the TPS57040-Q1 to deliver an output voltage of 3.3V@0.42A.
特長
- High Switching Frequency
- Automotive
- This reference design was built and tested, and the test report is included
出力電圧オプション | PMP10018.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 7.2 |
Vin (Max) (V) | 8.8 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | .42 |
Output Power (W) | 1.386 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREC2A.PDF (96 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS57040-Q1 — 車載対応、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 42V、500mA 降圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP10018 Test Results | 2015年 4月 14日 |