PMP10026
6.5V/2A 昇圧コンバータ、リファレンス・デザイン
PMP10026
概要
This reference design provides an output voltage of 6.5V from an input voltage range of 3V to 6.5V.
特長
- For Automove Applications
- Low Parts Count
- Excellent Load and Line Regulation
- Hold up PSU for Dashboard
出力電圧オプション | PMP10026.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 6.5 |
Vout (Nom) (V) | 6.5 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 13 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRH60.PDF (79 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP10026 Test Results | 2015年 9月 23日 |