PMP10151
Sepic、可変出力電圧および入力電流制限付き、リファレンス・デザイン
PMP10151
概要
This reference design provides an adjustable output voltage between 20V and 25V and an input voltage range of 10V to 14V. It also provides the functionality to limit the input current of the converter between 70mA and 135mA. The adjustable values are set by a VID interface which is either discrete or integrated.
特長
- Adjustable output voltage
- Adjustable input current limit
出力電圧オプション | PMP10151.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vout (Nom) (V) | 25 |
Iout (Max) (A) | .135 |
Output Power (W) | 3.375 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRE53.PDF (17 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP10151 Test Results | 2015年 4月 10日 |