PMP10267
トリプル出力、PSR DCM フライバック・リファレンス・デザイン、195VAC~265VAC 入力付
PMP10267
概要
PMP10267 reference design uses the UCC28910 primary side regulation DCM flyback controller to generate 15V/0.25A, 12V/0.25A, and 5V/0.1A triple outputs from high line AC input. Peak efficiency of 75% is achieved in this design.
特長
- High line AC input with 15V, 12V and 5V outputs
- Primary side regulation Flyback with multiple outputs
- 1.1" x 3" Compact board size
- Test report is available
出力電圧オプション | PMP10267.1 | PMP10267.2 | PMP10267.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 195 | 195 | 195 |
Vin (Max) (V) | 265 | 265 | 265 |
Vout (Nom) (V) | 15 | 12 | 5 |
Iout (Max) (A) | .25 | .2 | .1 |
Output Power (W) | 3.75 | 2.4 | .5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC | AC |
Topology | Flyback- DCM | Flyback- DCM | Flyback- DCM |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIY7.PDF (111 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP10267 Test Results | 2015年 11月 30日 |