PMP10467

概要

PMP10467 リファレンス デザインは、MOSFET 内蔵の一次側レギュレーション型フライバック コントローラ UCC28911 を使用し、単層基板上で安全規格対応の絶縁トランスを備えたユニバーサル AC 入力から 5V/1.4A 出力を生成します。全負荷で、UCC28911 の温度上昇は約 50°C です。無負荷時の消費電力が 40mW 未満であることが特筆されます。

特長
  • 5V/1.4A 出力のユニバーサル AC 入力
  • 無負荷時の消費電力は 40mW 未満
  • 単層基板上に MOSFET 内蔵 PSR コントローラ
  • 全負荷時のコントローラの温度上昇は約 50°C
  • テスト レポートが付属
出力電圧オプション PMP10467.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 1.4
出力電力(W) 7
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBC2.PDF (1148 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRJZ0.PDF (53 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJY9.PDF (225 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBP5.ZIP (383 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJZ1.PDF (289 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJY8.PDF (133 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コンバータ

UCC28911 — 定電圧、定電流、1 次側レギュレーション機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10467 Test Results 2015/12/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ