PMP10541

概要

PMP10541 は、産業用アプリケーション向けに LM5122 コントローラを使用する絶縁型同期フライバック コンバータのリファレンス デザインです。スイッチング周波数は、高効率を目的として 230kHz に設定されており、25W の公称出力電力を供給します。プレーナー電源トランスは、優れた結合性と熱性能を備えています。二次側ゲート ドライブは、小型の絶縁トランスを通じて一次側から結合されます。

特長
  • 効率を向上させる同期整流
  • 絶縁型出力
  • 広い入力動作
  • 平面トランス
  • 4 層基板
出力電圧オプション PMP10541.1
Vin(最小)(V) 9
Vin(最大)(V) 42
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 5
出力電力(W) 25
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDY3.PDF (1413 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRU43.PDF (156 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRU42.PDF (103 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRU45.ZIP (912 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE56.ZIP (282 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRU44.PDF (904 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRU41.PDF (222 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM5122 — マルチフェーズ機能付き、3 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流 昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV431A — 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10541 Test Results 2017/12/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ