ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 100 Vout (min) (V) 3 Control mode current mode Features Enable, Frequency synchronization, Phase interleaving, Synchronous rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.004 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 100 Vout (min) (V) 3 Control mode current mode Features Enable, Frequency synchronization, Phase interleaving, Synchronous rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.004 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² (7.8 mm × 6.4 mm) HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • 最大入力電圧: 65V
  • 最小入力電圧: 3V (スタートアップには4.5V)
  • 出力電圧: 最大100V
  • バイパス(VOUT = VIN)動作
  • 1.2V、±1%精度の基準電圧
  • フリーランと、1MHzまでの同期スイッチング
  • ピーク電流モード制御
  • 堅牢な3Aの内蔵ゲート・ドライバ
  • アダプティブ・デッドタイム制御
  • オプションのダイオード・エミュレーション・モード
  • サイクル単位の電流制限をプログラム可能
  • ヒカップ・モードの過負荷保護
  • ラインUVLOをプログラム可能
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • シャットダウン時の低い静止電流: 9µA
  • スロープ補償をプログラム可能
  • スキップ・サイクル・モードをプログラム可能で、スタンバイ電力を削減
  • 外部VCC電源に対応
  • インダクタDCR電流センシング機能
  • マルチフェーズ機能
  • 熱的に強化された20または24ピンのHTSSOP
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5122を使用するカスタム設計を作成
  • 最大入力電圧: 65V
  • 最小入力電圧: 3V (スタートアップには4.5V)
  • 出力電圧: 最大100V
  • バイパス(VOUT = VIN)動作
  • 1.2V、±1%精度の基準電圧
  • フリーランと、1MHzまでの同期スイッチング
  • ピーク電流モード制御
  • 堅牢な3Aの内蔵ゲート・ドライバ
  • アダプティブ・デッドタイム制御
  • オプションのダイオード・エミュレーション・モード
  • サイクル単位の電流制限をプログラム可能
  • ヒカップ・モードの過負荷保護
  • ラインUVLOをプログラム可能
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • シャットダウン時の低い静止電流: 9µA
  • スロープ補償をプログラム可能
  • スキップ・サイクル・モードをプログラム可能で、スタンバイ電力を削減
  • 外部VCC電源に対応
  • インダクタDCR電流センシング機能
  • マルチフェーズ機能
  • 熱的に強化された20または24ピンのHTSSOP
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5122を使用するカスタム設計を作成

LM5122はマルチフェーズが可能な同期整流昇圧コントローラで、高効率の同期整流昇圧レギュレータ用途を意図しています。制御方式は、ピーク電流モード制御を基礎としています。電流モード制御は性質上、ラインのフィードフォワードと、サイクル単位の電流制限が可能で、ループ補償が簡単です。

スイッチング周波数は最高1MHzにプログラム可能です。2つの堅牢なNチャネルMOSFETゲート・ドライバと、アダプティブ・デッドタイム制御により、より高い効率を実現できます。また、ダイオード・エミュレーション・モードをユーザーが選択可能で、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷状況で効率が向上します。

内部チャージ・ポンプにより、ハイサイド同期スイッチの100%デューティ・サイクルが可能です(バイパス動作)。180°フェーズ・シフトされたクロック出力により、マルチフェーズのインターリーブ構成を簡単に実現できます。その他、サーマル・シャットダウン、周波数同期、ヒカップ・モード電流制限、可変のライン低電圧誤動作防止などの機能があります。

LM5122はマルチフェーズが可能な同期整流昇圧コントローラで、高効率の同期整流昇圧レギュレータ用途を意図しています。制御方式は、ピーク電流モード制御を基礎としています。電流モード制御は性質上、ラインのフィードフォワードと、サイクル単位の電流制限が可能で、ループ補償が簡単です。

スイッチング周波数は最高1MHzにプログラム可能です。2つの堅牢なNチャネルMOSFETゲート・ドライバと、アダプティブ・デッドタイム制御により、より高い効率を実現できます。また、ダイオード・エミュレーション・モードをユーザーが選択可能で、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷状況で効率が向上します。

内部チャージ・ポンプにより、ハイサイド同期スイッチの100%デューティ・サイクルが可能です(バイパス動作)。180°フェーズ・シフトされたクロック出力により、マルチフェーズのインターリーブ構成を簡単に実現できます。その他、サーマル・シャットダウン、周波数同期、ヒカップ・モード電流制限、可変のライン低電圧誤動作防止などの機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5122 広入力電圧範囲、同期整流昇圧コントローラ、マルチフェーズ機能搭載 データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2018/01/02
アプリケーション・ノート Analysis and Solution of the LM5122 Bypass Function Loss 2024/06/03
技術記事 How to add overvoltage protection to a synchronous boost controller PDF | HTML 2018/09/17
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018/06/05
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018/02/01
アプリケーション概要 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017/11/13
アナログ デザイン ジャーナル Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient 2017/01/18
ユーザー・ガイド PMLK Boost Experiment Book (Rev. A) 2016/08/31
ホワイト・ペーパー Under the Hood of a Multiphase Synchronous Rectified Boost Converter 2015/10/02
ホワイト・ペーパー Under the Hood of a Multiphase Synchronous Rectified Boost Converter (PPT) 2015/10/02
技術記事 Power Tips: Synchronize your SEPIC PDF | HTML 2015/04/29
ホワイト・ペーパー How to design boost, SEPIC or flyback regulators with wide VIN power ICs 2014/07/29
アプリケーション・ノート Automated Frequency Response Analyzer 2013/10/09
ホワイト・ペーパー Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013/09/19

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5122EVM-1PH — LM5122EVM-1PH 同期整流・昇圧コントローラ評価モジュール

The LM5122EVM-1PH evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5122 synchronous boost controller IC. The EVM provides 24V output at up to 4.5A current from a 9V to 20V input. The EVM is designed to (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

LM5122EVM-2PH — LM5122EVM-2PH 同期整流・昇圧コントローラ評価モジュール

The LM5122EVM-2PH evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional dual phase synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5122 synchronous boost controller IC. The EVM provides 28V output at up to 7A current from a 9V to 20V input. The EVM is (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

PMLKBOOSTEVM — TPS55340 および LM5122 を使用した TI–PMLK 昇圧実験ボード

TI-PMLK Boost 検証用ボードは、TI パワー マネージメント ラボ キット(TI-PMLK)シリーズに属す製品です。TI–PMLK シリーズ は内容が実践的で、電源設計に関する知識を深めることができます。モジュール形式により、ユーザは TI–PMLK シリーズを自分に最も効果的な形でカスタマイズでき、電源設計に対する理解をより深めることができます。TI-PMLK Boost 検証用ボードは、TPS55340 と LM5122 を搭載しています。TI-PMLK 昇圧実験ラボ (...)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

LM5122 Dual-Phase TINA-TI Transient Reference Design

SNVMAV2.TSC (729 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM5122 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. B)

SNVM495B.TSC (188 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM5122 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)

SNVM494B.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM5122 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SNVMBC0A.ZIP (78 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM5122-Q1 PSpice Model (Rev. B)

SNVM416B.ZIP (56 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

LM5122-BOOST-CALC — LM5122 quick start calculator

LM5122 quick start calculator for boost topology
サポート対象の製品とハードウェア

多くの TI リファレンス デザインには、LM5122 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ