PMP10638

反転昇降圧電源モジュール、リファレンス・デザイン

概要

The PMP10638 reference design is a -5.2V 4A output power supply using SIMPLE SWITCHER® LMZ31710 Power Module. The reference design takes advantage of the small package and high level integration of LMZ31710 to achieve small solution size. It can support -5.2V 4A output power from 3.1V-3.3V input range. The working frequency is set to 1Mhz and very small ripple voltage.

特長
  • LMZ3710 power module with integrated inductor
  • 3.1V to 3.5V input , -5.2V 4A output
  • Less than 15 components
  • 1Mhz working frequency, 88% peak efficiency
  • This circuit board is tested, and the design files and test report are included
出力電圧オプション PMP10638.1
Vin (Min) (V) 3.1
Vin (Max) (V) 3.5
Vout (Nom) (V) -5.2
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 20.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAJ9.PDF (1396 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRGR1.PDF (138 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRGR2.PDF (98 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAU7.ZIP (377 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ31710電流共有機能搭載、10 x 10 x 4.3mm QFN パッケージ封止、2.95V ~ 17V、10A、降圧パワー・モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10638 Test Results 2015年 9月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ