PMP10801
8-12Vin~6Vout/1A 絶縁型リファレンス・デザイン
PMP10801
概要
この設計では TPS54335 を使用し、雑音に敏感なシステム向けに、12V の電力供給源から、絶縁型の 6V、1A を供給します。 使用するトポロジーは、インダクタに補助巻線を取り付けた同期整流・昇降圧です。 1MHz のスイッチング周波数により、このデザインのサイズは最小化されています。この電源は、79% 近いピーク効率を実現します。
特長
- 1 次側の安定化機能により、光カプラが不要になり、コストを削減
- 1MHz のスイッチング周波数により、全体のサイズが小型化
- ダイオード・エミュレーションにより、DCM(非連続導入通信モード)が可能になり、軽負荷時の効率が向上
出力電圧オプション | PMP10801.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8 |
Vin (Max) (V) | 12 |
Vout (Nom) (V) | 6 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- CCM^Flyback- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCM9.PDF (97 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP10801 Test Results | 2015年 1月 16日 |