PMP10994

UCC28880 使用 AC/DC 補助電源のリファレンス・デザイン

概要

The PMP10994 reference design uses Buck converter to convert 120VAC input  to a 5V/35mA DC output with UCC28880 controller. With high side MOSFET integrated controller, the total component footprint has been minimized. The temperature rise of this board is less than 10oC at room temperature.

特長
  • 120VAC input to 5V/35mA output
  • No customer magnetic applied
  • MOSFET integrated PSR controller applied on Buck topology
  • Less than 10degC temperature rise on the controller at full load
  • Test report is available
出力電圧オプション PMP10994.1
Vin (Min) (V) 102
Vin (Max) (V) 138
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .035
Output Power (W) .175
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBD7.PDF (1260 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRK42.PDF (100 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRK43.PDF (102 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRK44.PDF (50 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28880非絶縁型 AC/DC 変換向け、高電圧スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10994 Test Results 2015年 12月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ