PMP11185

85-265VAC 入力、5V/2A PSR フライバック、リファレンス・デザイン

概要

The PMP11185 reference design uses the UCC28710 to provide an isolated 5V at 2A output.  The UCC28710 implements primary-side regulation, eliminating the need for an opto-coupler and reducing the size and cost of the design.  The supply has been optimized for minimal standby power consumption.

特長
  • Minimal component count provides low cost solution
  • Over 78% average 4-point efficiency
  • Constant current regulation prevents excessive currents in overload
  • Less than 20mW standby power consumption
出力電圧オプション PMP11185.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 10
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAR6.PDF (1999 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRHG1.PDF (126 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRHG2.PDF (79 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHG3.PDF (47 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28710PSR (1 次側レギュレーション)、バレー・スイッチング機能、プログラマブル・ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11185 Test Results 2015年 9月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ