PMP11196

PMBus コントロール付き、12Vin、2 相同期整流降圧コンバータ 1V 50A 向けリファレンス・デザイン

概要

Fixed frequency voltage mode control is used for CPU, Memory and ASIC applications where a predictable frequency and/or synchronization to an external clock is needed.  Two high current synchronous power stages provide the high currents and low losses needed for these applications. Multi-phase also allows output ripple cancellation and effective higher bandwidth control for a given switching frequency. PMP11196 focuses on ease of electrical testing and ability to make changes "on the fly" through the PMBus interface. A high speed dynamic load rounds out the rich test interface.

特長
  • Two fully synchronous power stages for high currents & lowest losses
  • Fixed frequency voltage mode control allows for user selection of switching frequency and synchronization to an external clock
  • Output voltage, current limit and fault thresholds/responses can be adjusted "on the fly" through the PMBus interface
  • Focus of evaluation board is on compactness of power stages including inductors
  • Rich test interface including PMBus socket, and high speed dynamic test load
  • Schematic, BOM, layout and Test Report focusing on thermal performance & load dynamics
出力電圧オプション PMP11196.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 50
Output Power (W) 50
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBE8.PDF (2154 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRK95.PDF (246 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRK96.PDF (118 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRK97.PDF (279 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCBR4.ZIP (551 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRK98.PDF (3024 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40425デュアル出力、2 相、スタッカブル PMBus 同期整流降圧ドライバレス・コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD74120出力電流監視機能搭載、14V、25A、同期整流降圧の電力段

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11196 Test Results 2016年 1月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ