PMP11438

概要

PMP11438 は、3 種類の電源ソリューションを比較するために使用される車両であり、12V バスを 1.2V、6 ~ 10A に変換します。1.2V の出力電圧は DDR4 メモリ アプリケーションに適用できます。各ソリューションには、全負荷効率、軽負荷時の効率、密度、高さ、過渡応答、またはこれらの何らかの組み合わせが得られる利点があります。

特長
  • 1.2V/10A パワー コンバータ 2 個と 1.2V/6A コンバータ 1 個
  • スイッチト キャパシタ降圧コンバータ、マルチフェーズ降圧コンバータ、単一の POL 降圧コンバータ
  • あらゆるソリューションで軽負荷時の効率を向上
  • 高さ 2mm 未満のソリューション
  • 制御された高スルーレートの過渡負荷に対応するオンボード過渡テスタ
出力電圧オプション PMP11438.1 PMP11438.2 PMP11438.3
Vin(最小)(V) 10.8 10.8 10.8
Vin(最大)(V) 13.2 13.2 13.2
Vout (Nom) (V) 1.2 1.2 1.2
Iout(最大)(V) 10 6 10
出力電力(W) 12 7.2 12
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBQ9.PDF (2582 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRLG6.PDF (77 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLG5.PDF (116 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCC39.ZIP (414 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLG4.PDF (171 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS53515 — 1.5V ~ 18V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54A20 — 小型、10MHz、8V ~ 14V、10A、直列コンデンサ、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62184 — パワー グッドと調整可能なソフト スタート機能搭載、1% 精度、4V ~ 17V、6A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16410Q5A — シングル SON 5mm x 6mm、12mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11438 Test Results 2016/04/21
ホワイト・ペーパー Breakthrough power delivery for space-constrained applications 2016/05/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ