PMP1967

同期整流降圧コンバータ(5V@5A)

概要

This reference evaluation module, featuring the TPS51120, achieves low stand-by current high efficiency solution for PC I/O rails.

特長
  • Ready to copy 3.3V and 5.0V rails solution.
  • Very compact design for PCB area sensitive applications.
  • Optimized for 5A output at both 3.3V and 5.0V rails.
  • Great efficiency of over 94%.
  • This design is tested and ready to plug into a notebook power system.

出力電圧オプション PMP1967.1 PMP1967.2
Vin (Min) (V) 10.8 10.8
Vin (Max) (V) 13.2 13.2
Vout (Nom) (V) 3.3 5
Iout (Max) (A) 5 5
Output Power (W) 16.5 25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVR837.PDF (708 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLVR835.PDF (66 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLVR836.PDF (108 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC108.ZIP (160 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS51120小さいスタンバイ消費電流、4.5V ~ 28V、デュアルチャネル、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP1967 Test Results 2011年 1月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ