PMP20089
小フォーム・ファクタ、ワイド入力電圧範囲同期整流降圧コンバータのリファレンス・デザイン
PMP20089
概要
The PMP20089 reference design has an input voltage range from 10V to 55Vin. The output is 4V @ 12 A and is optimized for efficiency and small solution size.
特長
- Wide Vin design (10V-55V)
- 48W output @ up to 93% efficiency (12Vin)
- Small solution size
出力電圧オプション | PMP20089.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 55 |
Vout (Nom) (V) | 4 |
Iout (Max) (A) | 12 |
Output Power (W) | 48 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRI9.PDF (54 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP20089 Test Results | 2017年 6月 23日 |