PMP20127

概要

PMP20127 は、LM5022 コントローラ IC を使用した絶縁型フライバック コンバータのリファレンス デザインです。このデザインは 9VDCin ~ 125VDCin の入力電圧を受け入れ、最大 3A の電流を負荷に供給可能で 5Vout を出力します。このデザインの公称スイッチング周波数は、約 325KHz です。この設計は PMP9253 PCB 上に構築されており、4 層構造の FR-4 基板で、表面および裏面には 1 オンスの銅、内部 2 層には 0.5 オンスの銅が使用されています。

特長
  • 広い入力電圧範囲
  • 1 次側と 2 次側の間の絶縁
  • サイクル単位の電流制限
出力電圧オプション PMP20127.1
Vin(最小)(V) 9
Vin(最大)(V) 125
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 15
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDY8.PDF (1259 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRU68.PDF (113 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRU67.PDF (101 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRU70.ZIP (542 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE61.ZIP (239 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRU69.PDF (556 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRU66.PDF (132 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM5022 — 6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV431A — 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20127 Test Results 2017/12/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ