PMP20195

オーディオ用オフライン電源リファレンス デザイン

概要

ユニバーサル ライン入力から ±24V DC 出力を生成する、オーディオ用途向けに設計された電源です。この電源は、低コストの LM5021 コントローラを使用した 2 スイッチ フライバック トポロジを採用しています。この電源は、オーディオ アンプで必要とされる 150 ワットのピーク電力に対応できるよう設計されていますが、オーディオ用途で一般的な平均電力に合わせて熱設計されています。

特長
  • ユニバーサル ライン入力
  • 高いピーク電力
  • 低コスト
出力電圧オプション PMP20195.1 PMP20195.2
Vin(最小)(V) 90 90
Vin(最大)(V) 265 265
Vout (Nom) (V) 24 -24
Iout(最大)(V) 3 -3
出力電力(W) 72 72
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCI5.PDF (471 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDROC2.PDF (66 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCCT6.ZIP (401 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROC1.PDF (354 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

LM502130V、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431可変高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20195 Test Results 2016/11/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ