PMP20210

2W 産業用絶縁型フライバック昇圧のリファレンス・デザイン

概要

PMP20210 is an isolated Flybuck converter utilizing the LM5160 for industrial applications. This design has a minimum operating input voltage of 12V and a maximum input voltage of 56V. The design is capable of sourcing 0.6A continuous current at 3.3Vout. Switching frequency is set to 200kHz. A VERSA-PAC transformer VPH3-0138-R is used for this design. PMP20210 is assembled on PMP10564 PCB.

特長
  • 12V to 56V in, -10.9V primary output, secondary outputs: +3.3V @ 0.6A – IC capable of 4.5V to 65V input
  • Primary side regulation without opto, good regulation, within +/-5%
  • No loop compensation required/fast transient response
  • Low BOM count and cost, compact solution size
  • No RC snubber at primary winding
出力電圧オプション PMP20210.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 56
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .6
Output Power (W) 1.98
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology FlyBuck
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBZ5.PDF (1113 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRMB2.PDF (253 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRMB3.PDF (116 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMB4.PDF (125 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMB6.ZIP (450 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCB1.ZIP (96 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMB5.PDF (628 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM5160LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20210 Test Results 2016年 6月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ