PMP20322
エンタープライズ SSD リファレンス・デザインのフラッシュ出力向け 24W 12V 出力電圧
PMP20322
概要
PMP20322 is a 4-switch buck-boost controller utilizing the LM5175 for consumer applications. This design has a minimum operating input voltage of 10V and a maximum input voltage of 14V. The design is capable of sourcing 2A continuous current at 12Vout. Switching frequency is set to 300kHz. PMP20322 is assembled on PMP20107 PCB.
特長
- 10V to 14V in, output 12V@ 2A
- Achieving efficiency of 98% at 12Vin
- Compact size, slim form factor, suitable for USB type C dongle
- Solution Size: 22mm x 19.5mm
- 0.1% output ripple without second stage output filter
出力電圧オプション | PMP20322.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 24 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch |
エンタープライズ・システム
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRML0.PDF (121 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP20322 Test Results | 2016年 6月 27日 |