PMP20450
12V ~ 12V Flybuck コンバータのリファレンス・デザイン
PMP20450
概要
The TPS62110 controller is a sychronous buck controller used in a flybuck topology for high voltage isolation 12 V to 12 V converter at two and a half watts. This provides a low wattage isolated 12 V bias supply in industial applications.
特長
- High voltage isolation
- Primary side regulation
- Very small size
出力電圧オプション | PMP20450.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 11 |
Vin (Max) (V) | 13 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .2 |
Output Power (W) | 2.4 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | FlyBuck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROH7.PDF (41 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP20450 Test Results | 2016年 11月 3日 |