PMP20541

概要

PMP20541 リファレンスデザインは、12V/4A 出力の絶縁型同期フライバックコンバータです。  36 ~ 60V の入力は、ほとんどのテレコムや PoE アプリケーションに適しています。  UCC2897A PWM コントローラにはデュアルドライバが搭載され、1 次側 FET および同期 FET を高精度で制御します。

特長
  • 同期整流
  • 4A 負荷時に 91% の効率
  • 1500Vrms アイソレータ
出力電圧オプション PMP20541.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 4
出力電力(W) 48
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDU8.PDF (861 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRTH8.PDF (124 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTH7.PDF (33 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTI0.ZIP (495 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE04.ZIP (318 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCE05.ZIP (720 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTH9.PDF (613 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTH6.PDF (132 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC2897A — P チャネル クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — 5mm x 6mm のシングル SON、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431 — 可変高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20541 Test Results 2017/11/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ