PMP20777

概要

このリファレンス デザインは、標準的なテレコム 36V~72V 入力から絶縁された 28V/3A 出力を、88% 以上の効率で提供します。LM5020-1 は、広い入力電圧範囲を持つ PWM コントローラで、コンバータを入力ラインから直接駆動できるため、補助トランス巻線が不要になります。出力電圧レギュレーションは電流モード制御をベースにしているため、ループ補償が簡素化されます。LM5020-1 は内部スロープ補償により最大 80% のデューティ サイクルに対応でき、幅広い電源構成をサポートします。 

特長
  • 855を上回る効率
  • トランスにバイアス巻線なし
  • 内部スロープ補償
出力電圧オプション PMP20777.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 72
Vout (Nom) (V) 28
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 84
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUD87.PDF (1574 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRR53.PDF (109 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRR52.PDF (66 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRR54.PDF (433 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRR51.PDF (121 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

LM5020 — 13 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TL431 — 可変高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20777 Test Results 2017/05/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ