PMP20999

12W 負出力バイアス電源のリファレンス・デザイン

概要

PMP20999 is a synchronous inverting buck-boost converter reference design using the LM46002 Synchronous buck regulator IC. The design accepts an input voltage of 15Vin to 30Vin and provides an output of -12Vout capable of supplying 1A of continuous current to the load. This design was built on the PMP9380 Rev1B PCB, which is a 4-layer board with 1oz. copper on all four layers.

特長
  • High efficiency negative ouptut converter
  • Small solution size
  • Synchronous operation with integrated FETs
出力電圧オプション PMP20999.1
Vin (Min) (V) 15
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) -12
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE05.PDF (1344 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRUH0.PDF (119 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRUH1.PDF (29 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUH2.PDF (61 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUH4.ZIP (350 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE83.ZIP (393 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUH3.PDF (387 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM460023.5V ~ 60V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20999 Test Results 2017年 12月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ