PMP21007

概要

これは、入力範囲が極めて広い (20.4Vac ~ 276Vac) AC/DC 降圧コンバータのリファレンス デザインです。UCC28881 コントローラを使用すると、メイン スイッチとして必要なディスクリート部品の数は最小限になります。高電圧起動回路 (低静止電流が必要) はコントローラに内蔵されています。UCC28881 コントローラに十分な電源電流を流すために、低消費電力電流源として、ディプリーション型 MOSFET 回路が追加されています。このデザインでは 12V/50mA の出力を供給できます。

特長
  • 20.4Vac ~ 276Vac の極めて広い入力電圧範囲
  • 単層 PCB を使用した低コストの PCB レイアウト設計
  • 回路すべてのコンポーネントで、温度上昇が 15°C 未満
  • FET 統合型コントローラにより、必要なディスクリート部品は最小限に
出力電圧オプション PMP21007.1
Vin(最小)(V) 20.4
Vin(最大)(V) 276
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) .05
出力電力(W) .6
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Buck- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT054.PDF (1863 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRY89.PDF (53 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRY88.PDF (24 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRY91A.ZIP (346 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF51.ZIP (1343 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRY90.PDF (271 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRY87A.PDF (80 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コンバータ

UCC28881 — 700V、最小静止電流、オフライン スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 HV AC-DC Buck Converter Reference Design With Ultra Wide Input Voltage Range 2018/12/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ