PMP21055

0.8V ~ 4.2Vin から 3.3V@100mA を出力する昇降圧回路のリファレンス・デザイン

概要

The PMP21055 reference design converts a 0.8V to 4.2V input to a 3.3V/100mA output in a small form factor measuring 12mmx8mm. The design is built on a 2 layer, 1oz board and is a low-cost, small size design intended for battery powered applications. 

特長
  • 0.8V-4.2Vdc input to 3.3V/100mA output
  • >85% efficiency at 3Vin, 100mA load
  • Boost+buck design for low Vin operation
  • Complete test report and design support collateral, including thermal performance
  • 1oz, 2-layer board, 12mm x 8mm solution size
出力電圧オプション PMP21055.1
Vin (Min) (V) .8
Vin (Max) (V) 4.2
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .1
Output Power (W) .33
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDS4.PDF (549 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRT97.PDF (77 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRT98.PDF (54 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRT99.PDF (47 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTA1.ZIP (3746 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDY3.ZIP (368 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTA0.PDF (247 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61021A0.5V超低入力電圧、3A昇圧型コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62743360nA の静止電流 (Iq)、2V ~ 5.5V 入力、超低消費電力、300mA ~ 400mA 降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP21055 Test Results 2017年 11月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ