PMP21384

ユニバーサル AC 入力統合型 FET 降圧コンバータのリファレンス・デザイン

概要

This reference design utilizes a high-voltage flyback switcher, with its integrated 700-V FET, to implement an AC-to-DC high-side buck converter.

特長
  • Universal AC input (85Vac to 265Vac)
  • Integrated 700V power FET
  • 1% regulation across line and load
出力電圧オプション PMP21384.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .05
Output Power (W) .6
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Other
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT014.PDF (1851 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRWL9.PDF (86 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRWM0.PDF (86 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWM1.PDF (50 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWM3.ZIP (88 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCER6.ZIP (934 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWM2.PDF (224 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック・スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP21384: Universal AC Input Integrated FET Buck Converter Reference Design 2018年 6月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ