PMP21440

概要

このリファレンス デザインは、電源設計における GaN と SI の使用比較に関する検討資料を提供します。この特定の設計では、シリコン電源には TPS40400 コントローラで CSD87381 を駆動し、GaN 電源には LMG1210 と EPC2111 を使用して、0.8V/10A を供給します。この設計では、シリコンと GaN の電力段を比較し、GaN を用いた設計におけるトレードオフや必要な最適化について示しています。

特長
  • PMBus でプログラム可能な OPC、UVLO、OV、スイッチング周波数、ソフト スタート
  • LMG1210 のピン ストラップによるデッドタイム調整
  • 電源ボードおよびドータ カードの実装
  • デッドタイムの最適化により、GaN の効率を 5% 向上
出力電圧オプション PMP21440.1 PMP21440.2
Vin(最小)(V) 6 6
Vin(最大)(V) 8.4 8.4
Vout (Nom) (V) .8 .8
Iout(最大)(V) 10 10
出力電力(W) 8 8
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT008.PDF (1273 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRWF8.PDF (76 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWF9.PDF (109 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWF5.PDF (107 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWF6.PDF (107 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWG1.ZIP (1773 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEP8.ZIP (5705 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWG0.ZIP (699 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWF3.PDF (105 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRWF4.PDF (133 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

TPS40400 — 遠隔測定機能搭載、PMBus™ 対応、3V ~ 20V、30A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

LMG1210 — 200V、1.5A/3A ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ、4V UVLO、プログラマブル デッドタイム、GaNFET および MOSFET 向け

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD87381P — 3mm x 2.5mm の LGA 封止、15A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP21440 Test Results 2018/05/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ