PMP21455

概要

このリファレンス デザインは、オフライン スイッチャと内蔵 MOSFET を組み合わせて使用し、40VAC ~ 270VAC の非常に広い入力電圧範囲を受け入れ、5V と 200mA の出力を供給します。このボードは 30mm x 41mm x 12mm の小型フォーム ファクタに、最少数のパーツを実装しています。

特長
  • 40Vac ~ 270Vac の入力
  • 基板寸法:30 mm x 41 mm x 12 mm
  • テスト レポートが付属
出力電圧オプション PMP21455.1
Vin(最小)(V) 40
Vin(最大)(V) 270
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) .2
出力電力(W) 1
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT016.PDF (3896 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRWW8.PDF (77 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWW7.PDF (251 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWX0A.ZIP (902 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEU1.ZIP (1158 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWW9.PDF (234 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWW6A.PDF (142 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コンバータ

UCC28881 — 700V、最小静止電流、オフライン スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Wide Vac Input Flyback With an Integrated MOSFET Reference Design 2018/08/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ