PMP21557

コンパクト、低損失、絶縁型 4 出力フライバックのリファレンス・デザイン

概要

This four output flybuck reference design the LM25017 synchronous buck converter to provide four 3.3 V, 82.5 mW outputs. Each output has 1.25 kV isolation and is regulated to 1% accuracy. A low profile transformer and low BOM count create a compact solution size.

特長
  • Four 1.25 kV isolation, which mitigates noise between outputs
  • 1% accuracy on each 3.3 V output, to meet high precision specifications
  • Compact design with low profile transformer, which allows for easy integration into end system
  • Less than 750 mW losses with all outputs at full load, which provides efficent power conversion
出力電圧オプション PMP21557.1 PMP21557.2 PMP21557.3 PMP21557.4
Vin (Min) (V) 19 19 19 19
Vin (Max) (V) 29 29 29 29
Vout (Nom) (V) 3.3 3.3 3.3 3.3
Iout (Max) (A) .025 .025 .025 .025
Output Power (W) .0825 .0825 .0825 .0825
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology FlyBuck^Linear Regulator FlyBuck^Linear Regulator FlyBuck^Linear Regulator FlyBuck^Linear Regulator

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT049.PDF (1862 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRY32.PDF (108 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRY33.PDF (91 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRY34.PDF (82 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRY36.ZIP (452 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF38.ZIP (204 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRY35.PDF (323 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV755Pイネーブル搭載、500mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 DC/DC コンバータとモジュール

LM250177.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、650mA、コンスタント・オンタイム同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 Compact Low-Loss Isolated Four-Output Flybuck Reference Design 2018年 12月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ