PMP22405

概要

このバッテリ チャージャは、40V、320W のノート PC 向けの設計を採用しています。疑似 2 相昇降圧バッテリ充電コントローラである BQ25770G を採用しています。このリファレンス デザインは、98% のピーク効率で 320W を供給し、2 個の並列ハーフ ブリッジとインダクタに熱を分散します。高効率を実現するために、ハイサイド FET (電界効果トランジスタ) として GaN (窒化ガリウム) FET を、また低コストを実現するために、シリコン FET を採用しています。ハイブリッド FET 構成を採用したこのリファレンス デザインは、大電力のマルチセル バッテリ チャージャ向けに、優れたコスト効率と高効率を達成しています。

特長
  • 大電力、40V 入力、320W 供給
  • 98% の高効率
  • GaN FET とシリコン FET のハイブリッドで、優れたコスト効率
  • 優れた放熱特性
  • 2 ~ 5 セルのバッテリをサポート
  • EPR (拡張電力範囲) USB Type-C® PD (パワー デリバリ) 規格に準拠
出力電圧オプション PMP22405.1
Vin(最小)(V) 3.5
Vin(最大)(V) 40
Vout (Nom) (V) 20
Iout(最大)(V) 16
出力電力(W) 320
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT406.PDF (1322 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMD49.PDF (381 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMD51.PDF (216 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMD50.ZIP (4240 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGQ4.ZIP (877 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMD48.PDF (1106 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMD47.PDF (417 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ25770G — GAN HEMT 向け、I²C、2 ~ 5 セル、NVDC 2 相昇降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16 — パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 320W, Dual-Phase, Multicell Battery Charger Reference Design With Hybrid Switching FETs PDF | HTML 2024/07/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ