PMP22529

概要

このリファレンス デザインは、85Vac ~ 480Vac の幅広い入力を、2 つ 1 組の出力ペア、または 12V と 24V の強化絶縁型出力に変換します。12V 出力には 14W の負荷供給能力があり、24V 出力には 2.4W の負荷供給能力がありこのリファレンス デザインは、UCC28730 を PSR (1 次側レギュレーション) バレー スイッチング フライバックの設計に使用しています。1 個の SiC (シリコン カーバイド) ローサイド FET を使用し、高効率を実現すると同時に、広い入力範囲で動作します。2 次側のバランシング コンデンサを 1 個使用し、負荷条件にかかわりなく、2 つの出力をレギュレーションに近い状態に維持します。

特長
  • この SiC FET は、広い入力電圧範囲にわたって高い効率を実現します
  • トランス設計で打ち消し用巻線を採用した結果、追加の同相モード チョークが不要
  • コンパクトな 3.725 インチ x 1.8 インチ (9.46cm x 4.57cm) の PCB (基板) サイズで、部品の最大の高さは 1.1 インチ (2.79 cm)
出力電圧オプション PMP22529.1 PMP22529.2
Vin(最小)(V) 90 90
Vin(最大)(V) 480 480
Vout (Nom) (V) 24 12
Iout(最大)(V) .1 1.167
出力電力(W) 2.4 14.004
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT012.PDF (909 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMA25.PDF (191 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMA24.PDF (391 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMA27.ZIP (891 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG43.ZIP (461 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMA26.PDF (533 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMA23.PDF (237 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28730CVCC (定電圧と定電流) 機能とウェークアップ監視機能搭載、ゼロ スタンバイ、PSR (1 次側レギュレーション) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 16-W SiC FET PSR Flyback Reference Design PDF | HTML 2022/02/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ