PMP23089

概要

これは、90VAC ~ 265VAC の入力で動作し、24V で 12W を出力する PSR フライバックのリファレンス デザインです。50mm x 38mm x 25mm の超小型フォーム ファクタを実現した設計です。伝導型 EMI (電磁干渉) は、CISPR32 Class B の制限値を十分に下回っています。

特長
  • ユニバーサル入力
  • 小型フォーム ファクタ
  • 優れた EMI 特性
  • カスタム トランス設計
  • コスト効率の優れたソリューション
出力電圧オプション PMP23089.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) .5
出力電力(W) 12
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT303.PDF (2207 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAT3.PDF (171 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAT2.PDF (140 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAT5.ZIP (1023 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG97.ZIP (1721 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAT4.PDF (533 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAT1.PDF (199 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28704 — 1 次側安定化 (PSR) 機能搭載、高効率、オフライン CV (定電圧) と CC (定電流) のフライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 90–265 VAC Input, 24-V, 12-W Isolated PSR Flyback Reference Design PDF | HTML 2022/08/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ