PMP23329

概要

本リファレンス デザインは、10s から 16s の LiFePO4 バッテリ パックにおいて、高精度なセル電圧測定を実現します。このリファレンス デザインは、高精度のバッテリ モニタ兼プロテクタ、ガス ゲージ、2 次保護デバイス、および他のデバイスとの通信やプログラミングを支援する M0 プロセッサで構成されています。この設計は、各セル電圧、パック電圧およびパック電流を監視し、セル過電圧、セル低電圧、充放電過電流から LiFePO4 バッテリ パックを保護します。このゲージは、バッテリ パックの容量と寿命を高精度で予測します。この設計は、ハイサイド N チャネル金属酸化物半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) アーキテクチャを採用しており、強力なオン/オフ駆動能力を備えています。

特長
  • 3.2V 公称セル電圧 - 直列 16 個
  • 5A の充電電流
  • 3A 放電電流
  • 試験済みの保護機能: 充電時過電流保護、放電時過電流保護、セル低電圧保護、セル過電圧保護
出力電圧オプション PMP23329.1
Vin(最小)(V) 3.2
Vin(最大)(V) 52
Vout (Nom) (V) 3.2
Iout(最大)(V) 5
出力電力(W) 16
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT442.PDF (1072 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDME43.PDF (611 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDME45.PDF (144 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDME44.ZIP (2161 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGX5.ZIP (2744 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDME42.PDF (2422 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDME41.PDF (636 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ残量計

BQ34Z100-R2 — マルチケミストリ Impedance Track™ スタンドアロン バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
バッテリ モニタとバランサ

BQ76952 — リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ

データシート: PDF | HTML
バッテリ プロテクタ

BQ77216 — 内部遅延タイマ搭載、3S ~ 16S (16 個の直列) セル リチウムイオン バッテリの電圧と温度の保護機能

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

TCAN1044V — スタンバイ モードと障害保護機能搭載、1.8V I/O サポート、CAN FD トランシーバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM5163 — 超低静止電流 (IQ)、100V 入力、0.5A の同期整流降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

MSPM0G3507 — 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704 — 150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
サーミスタ

TMP61 — 0402、0603/0805 の各サイズでスルーホール パッケージ封止、1% 誤差の 10kΩ リニア サーミスタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Bidirectional 10s-16s Battery Pack Reference Design With Arm® Cortex® ­­­M0+ Processor PDF | HTML 2025/04/28

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ