ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 0.15 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3 Fixed output options (V) 1.8, 3, 3.3, 3.45, 3.6, 5 Noise (µVrms) 550 PSRR at 100 KHz (dB) 42 Iq (typ) (mA) 0.003 Thermal resistance θJA (°C/W) 170.8, 213 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 0.15 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3 Fixed output options (V) 1.8, 3, 3.3, 3.45, 3.6, 5 Noise (µVrms) 550 PSRR at 100 KHz (dB) 42 Iq (typ) (mA) 0.003 Thermal resistance θJA (°C/W) 170.8, 213 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 入力電圧範囲:
    • 2.5V~24V (新しいチップのみ最大 30V)
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.8V~5V
  • 出力電流:最大 150mA
  • 超低 I Q:100mA の負荷電流で 3.4µA
  • 0.47µF 以上の出力コンデンサで安定動作
  • 過電流保護
  • パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)
  • 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
  • 入力電圧範囲:
    • 2.5V~24V (新しいチップのみ最大 30V)
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.8V~5V
  • 出力電流:最大 150mA
  • 超低 I Q:100mA の負荷電流で 3.4µA
  • 0.47µF 以上の出力コンデンサで安定動作
  • 過電流保護
  • パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)
  • 動作時接合部温度:-40℃~+125℃

TLV704 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは低静止時電流のデバイスで、幅広い入力電圧範囲と低消費電力動作の利点を小型パッケージで提供します。このため、TLV704 はバッテリ駆動アプリケーションや、低消費電力マイコンの電力管理外付け機能用に設計されています。

TLV704 LDO は、100mA の負荷電流で標準 850mV の低ドロップアウトをサポートしています。静止時電流が低く (標準値 3.4µA)、出力負荷電流の全範囲 (0mA~150mA) にわたって安定しています。また、TLV704 には内部ソフトスタートが搭載されており、突入電流を低減できます。過電流制限保護機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルトが発生してもレギュレータが保護されます。

TLV704 は 2.90mm x 1.60mm の SOT23-5 パッケージで供給され、コスト効率の優れた基板製造に役立ちます。

TLV704 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは低静止時電流のデバイスで、幅広い入力電圧範囲と低消費電力動作の利点を小型パッケージで提供します。このため、TLV704 はバッテリ駆動アプリケーションや、低消費電力マイコンの電力管理外付け機能用に設計されています。

TLV704 LDO は、100mA の負荷電流で標準 850mV の低ドロップアウトをサポートしています。静止時電流が低く (標準値 3.4µA)、出力負荷電流の全範囲 (0mA~150mA) にわたって安定しています。また、TLV704 には内部ソフトスタートが搭載されており、突入電流を低減できます。過電流制限保護機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルトが発生してもレギュレータが保護されます。

TLV704 は 2.90mm x 1.60mm の SOT23-5 パッケージで供給され、コスト効率の優れた基板製造に役立ちます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TPS715 アクティブ 50mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Smaller footprint
TLV709 アクティブ 3.2μA の電源電流、150mA、30V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Better PSRR and wider input voltage range
TPS709 アクティブ 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS709 is the next-generation version of this device with lower quiescent current.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV704 24V、150mA、3.2μA 静止電流の低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023/04/10
* ユーザー・ガイド 200-VA HF Inverter Design Based on UCD8220 and MSP430G2330 for Automotive Applications 2013/03/07
アナログ デザイン ジャーナル 絶縁型電流センシングの設計上の考慮事 項 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/07/24
アプリケーション・ノート L1 and L2 EV Charger Electric Vehicle Service Equipment Design Considerations (Rev. B) 2021/06/09
ホワイト・ペーパー Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021/02/18
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019/06/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV70433DBVEVM-712 — TLV70433 150mA、超低静止電流(Iq)、高入力電圧(Vin)低ドロップアウト・レギュレータの評価モジュール

The TLV70433DBVEVM-712 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV70433 Low-Dropout Regulator in the DBV (SOT23-5) package.
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TLV70430 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM025A.ZIP (58 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV70430 TINA-TI Reference Design

SBVM521.TSC (124 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV70430 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM522.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV70430 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM591A.ZIP (2 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV70433 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM026A.ZIP (59 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV70433 TINA-TI Reference Design

SBVM637.TSC (110 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV70433 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM638.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV70433 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM592A.ZIP (2 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV704345 PSpice Transient Model

SBVM631.ZIP (62 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV704345 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM630.ZIP (2 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV70436 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM027A.ZIP (59 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV70436 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM590A.ZIP (2 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV70450 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM028A.ZIP (58 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV70450 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM589A.ZIP (2 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア

多くの TI リファレンス デザインには、TLV704 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ