PMP23391

概要

このリファレンス デザインは、3 つの TPS7H6005-SEP ハーフブリッジ ゲート ドライバを制御する、2 次グランドを基準とする TPS7H5005-SEP で構成されたフルブリッジ トポロジです。1 次側を基準とする 2 つのドライバはパルス幅変調 (PWM) モードで動作するため、高負荷条件でゼロ電圧スイッチング (ZVS) を実現する設計が可能です。2 次側では、もう一方のドライバが 2 次側の整流器を制御して、変換効率をさらに向上させます。この設計では、静止軌道 (GEO) の放射線に適合できるように、コントローラ、ハーフブリッジ ドライバ、GaN (電界効果トランジスタ (FET) を選択しています。これらのコンポーネントは、他のミッション仕様に合わせて交換できます。

特長
  • GEO クラスの放射線特性
  • 効率を向上させる目的で 1 次側と 2 次側に複数の GaN FET を搭載
  • 制御ループの高速化に適した 2 次側コントローラ
  • 出力の電圧リップルは 1% 未満
  • 片面アセンブリ、2 層、3.25 インチ × 5.5 インチ PCB
出力電圧オプション PMP23391.1
Vin(最小)(V) 22
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 25
出力電力(W) 300
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Full Bridge- Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT424.PDF (1054 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDME09.PDF (551 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDME11.PDF (505 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDME10.ZIP (3218 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGW8.ZIP (1349 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDME08.PDF (1792 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDME07.PDF (600 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

TPS7H5001-SP — 耐放射線特性、QML-P と QML-V、同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

TPS7H5005-SEP — 耐放射線特性、同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

TPS7H6013-SP — 耐放射線特性、QML-V、60V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

TPS7H6015-SEP — 耐放射線特性、60V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

TPS7H6015-SP — 耐放射線特性、QML-P、60V、ハーフ ブリッジ GaN ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 300W, 12V Output ZVS Full-Bridge Converter Reference Design for 100kRad Applications PDF | HTML 2025/03/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ