PMP23440

概要

このリファレンス デザインは、定常状態のときに 33V で 5W を出力する 1 次側安定化フライバックです。煙探知器の LED ストローブ ライト アプリケーション向けの設計であり、1Hz の周期で 20ms にわたって 3A のサージを出力できます。これは、小型化を重視した低コスト ソリューションです。

特長
  • ライン電圧の低い AC 入力のみ
  • 1 次側安定化済み
  • 低コスト
  • Class B の伝導型 EMI (電磁干渉) 試験に合格済み
  • 小型サイズ
出力電圧オプション PMP23440.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 132
Vout (Nom) (V) 33
Iout(最大)(V) .15
出力電力(W) 4.95
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT371.PDF (1450 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMC91.PDF (168 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMC90.PDF (156 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC93.ZIP (2014 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGK0.ZIP (1610 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMC92.PDF (463 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMC89.PDF (222 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28704 — 1 次側安定化 (PSR) 機能搭載、高効率、オフライン CV (定電圧) と CC (定電流) のフライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 90-VAC to 132-VAC Input, 5-W Primary Side Regulated (PSR) Flyback Reference Design PDF | HTML 2023/12/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ