PMP23558

概要

このリファレンス デザインは、ユニバーサル AC 入力を受け入れ、24V、10A の絶縁型出力を生成する、臨界モード、昇圧力率補正 (PFC) とハーフブリッジ LLC を提示します。このリファレンス デザインは、ドライバと電流センス エミュレーション機能を内蔵した 1 次側で LMG3622 GaN モジュールを使用して効率を向上しています。このリファレンス デザインは、90Vac 入力時に 93.62% の全負荷効率を達成します。

特長
  • PFC 段に電流センス エミュレーション機能を内蔵 (シャント抵抗不要)
  • 95.96% のピーク効率
  • 90Vac 入力時に 93.62% の全負荷効率
出力電圧オプション PMP23558.1 PMP23558.2
Vin(最小)(V) 90 360
Vin(最大)(V) 264 410
Vout (Nom) (V) 390 24
Iout(最大)(V) .62 10
出力電力(W) 241.8 240
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated
入力タイプ AC DC
トポロジ PFC- Boost Half Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVT228.PDF (2967 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMEJ9.PDF (345 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMEK1A.PDF (177 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMEK0.ZIP (16235 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC903.ZIP (1022 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMEJ8.PDF (2797 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMEJ7.PDF (409 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC25661 — 高い動作開始電圧、広い VIN と VOUT、750KHz、LLC コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28056 — 6 ピンの高性能 CRM/DCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3622 — ドライバと保護機能と電流センシング機能内蔵、700V、106mΩ、GaN FET

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA2170 — デュアル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B — 5mm x 6mm のシングル SON、2.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040 — 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 240W AC/DC PSU Using GaN Reference Design 2025/10/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ