PMP23598

概要

このリファレンス デザインは、耐放射線特性の PWM (パルス幅変調) コントローラである TPS7H5020-SEP と、耐放射線特性の 200V GaN ハーフブリッジ ゲートドライバである TPS7H6005-SEP を使用して、高効率の同期フォワード トポロジを実現しています。出力電圧を高精度で直接検出し、広いループ帯域幅を実現するには、PWM コントローラを 2 次側に配置します。ハーフブリッジ ゲートドライバ内にある、容量性絶縁された TX および RX レベル シフタは、PWM 波形を 2 次側から 1 次側に伝達すると同時に、電気的絶縁を維持します。

特長
  • 中負荷 / 全負荷動作時に 90% を上回る効率
  • ハーフブリッジ ゲートドライバによる 200V ガルバニック絶縁
  • 55mm × 45mm の設計サイズ、2 層 PCB
  • GaN FET と同期整流
  • 耐放射線特性または耐放射線強化構成に適した、プラスチック製のピン互換実装オプション
    • 耐放射線特性 (TID 50krad、43MeV×cm2 /mg の SEE 耐性:TPS7H5020-SEP および TPS7H6005-SEP)
    • 耐放射線強化 (TID 100krad、75MeV×cm2 /mg の SEE 耐性:TPS7H5020-SP および TPS7H6005-SP)
出力電圧オプション PMP23598.1
Vin(最小)(V) 24
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 15
出力電力(W) 75
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT233.PDF (1267 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMEQ9.PDF (253 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMER1.PDF (295 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMER0.ZIP (1441 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC923.ZIP (487 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMEQ8.PDF (1127 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMEQ7.PDF (302 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

TPS7H5020-SEP — MOSFET または GaN FET を駆動する放射線耐性 100% デューティ サイクル PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

TPS7H5020-SP — 耐放射線特性、QML-P、MOSFET または GaN FET 駆動用、100% デューティ サイクル PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

TPS7H6005-SEP — 耐放射線特性、200V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

TPS7H6005-SP — 耐放射線特性、QML-P、200V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 75W Synchronous Forward Converter Reference Design for Space Applications PDF | HTML 2025/12/11

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP23546 — バイアス電源向け、2.4W 複数出力 PSR (1 次側レギュレーション) フライバックのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ