PMP23649

概要

このリファレンス デザインは、48V 入力を 960V の安定化出力に昇圧する、変換比率の高いフライバック コンバータです。このシングル ステージ ソリューションは、0.5% 未満の出力リップルを実現し、使用する出力キャパシタンスを最小限に抑えます。LM5156 を使用して、非同期整流電流モード制御設計を実装しています。RES60A500-Q1 は、パルス幅変調 (PWM) コントローラに対して出力電圧を安全なレベルにスケーリングします。

特長
  • 低プロファイル デザイン、部品の高さは 12mm 以下
  • 0.5% 未満の出力リップル
  • 片面実装、2 層 PCB 設計
出力電圧オプション PMP23649.1
Vin(最小)(V) 46
Vin(最大)(V) 50
Vout (Nom) (V) 950
Iout(最大)(V) .045
出力電力(W) 42.75
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT254.PDF (887 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMF96.PDF (187 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMF98.PDF (320 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMF97.ZIP (1107 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC971.ZIP (321 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMF95.PDF (496 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMF94.PDF (230 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM5156H — デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ

データシート: PDF | HTML
マッチング済み薄膜抵抗

RES60A-Q1 — 車載対応、12.5MΩ 固定入力、1400V、マッチング形式の薄膜抵抗デバイダ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 40W, 48V-to-1kV Non-Isolated DCM Flyback Converter Reference Design PDF | HTML 2026/08/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ