PMP30123

高ライン、15~24V 定電流源@ 200mA 向け、高輝度 LED 用、リファレンス デザイン

概要

高電圧対応の内蔵 FET 降圧コンバータが使用され、LED に 200mA の定電流を供給します。出力電圧は 15V~24V に設定できます。オープン ストリング保護回路により、出力電圧は常に 34V 未満に制限されます。入力電圧範囲は 184AVC ~ 270VAC です。

特長
  • シンプルな 700V 内蔵高電圧 FET 降圧コンバータにより、最大で高輝度 LED を 8 個まで駆動可能
  • 超小型のソリューション (31 mm x 38.3mm) で、複数のアプリケーションに最適
  • 過電圧保護機能を搭載した非絶縁型の定電流源
  • 短絡保護
出力電圧オプション PMP30123.1
Vin(最小)(V) 184
Vin(最大)(V) 270
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) .2
出力電力(W) 4.8
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Buck- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCJ8.PDF (758 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDROI9.PDF (606 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROI8.PDF (116 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROJ1.ZIP (203 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCV0.ZIP (32 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROJ0.PDF (1137 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDROI7.PDF (152 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コンバータ

UCC28881700V、最小静止電流、オフライン スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30123 Test Results 2016/11/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ