PMP30465

概要

このリファレンス デザインは、入力電圧範囲の広い SEPIC コンバータであり、コスト効率に優れたディスクリート スタートアップ回路を使用して、最大 30W の連続出力電力を供給し、最大 80V 入力への電力供給を実現しています。もう 1 つのディスクリート UVLO 回路は、低い入力電圧で大きな入力電流を防止するため、電源が 1:8 の入力範囲に対応できます。バイポーラ トランジスタを使用する小型の外部プッシュプル段によってコントローラの内部ドライバを昇圧します。これにより、純正の結合インダクタを使用でき、フライング コンデンサの使用量とストレスを小さくすることができます。さらに、追加のダンピング RC ネットワークは必要ありません。 

特長
  • 外部プッシュプル段により、ドライバのシンク/ソース能力を強化
  • 出力側の低インピーダンス容量ラダーにより、リップルとノイズを低減
  • FET と整流器でのスイッチング ノイズを低減するために、対策済み
  • TPS40210 に複数のディスクリート機能を追加することにより、コスト効率の優れたソリューションを実現
出力電圧オプション PMP30465.1
Vin(最小)(V) 10
Vin(最大)(V) 80
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 36
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Sepic- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT065.PDF (3521 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRYS2.PDF (89 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYS1.PDF (138 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYS4.ZIP (557 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF91.ZIP (28 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYS3.PDF (556 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYS0.PDF (102 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

TPS40210 — 4.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 30-W SEPIC reference design with extended input voltage range 2019/01/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ