PMP30524

産業 / 車載アプリケーション向け絶縁型 24W フライバックのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、既製品のデュアル インダクタを 1 個使用するだけで、機能絶縁 500Vrms を実現します。このデザインは、TPS40210 を使用し、ディスクリート UVLOを追加することで、最小のコストで駆動するよう全体的に設計されています。また、1:6 の入力電圧範囲は産業規格である 7V ~ 42V を上回っているため、このリファレンス デザインはいくつかのアプリケーションに理想的となっています。

特長
  • ピーク効率は 90% に近く、コスト効率に優れた汎用のデュアル インダクタを使用
  • 厳格なライン レギュレーションの結果、入力電圧の範囲全体にわたって出力電圧の小さい偏差を実現
  • 過渡応答 50% の負荷変動に対する出力電圧偏差がわずか 1% でパルス負荷をサポート
出力電圧オプション PMP30524.1
Vin(最小)(V) 7
Vin(最大)(V) 42
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 24
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Non Sync^Flyback- Transition Mode
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT057.PDF (2741 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRYB4.PDF (104 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYB3.PDF (159 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYB6.ZIP (585 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF56.ZIP (27 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYB5.PDF (476 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYB2.PDF (112 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

TPS402104.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431可変高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Isolated 24-W Flyback Ref Design for Industrial and Automotive Applications 2018/12/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ