PMP30528

e メーター向けスーパーキャパシタ・バックアップ電源のリファレンス・デザイン

概要

This reference design automatically provides back-up voltages to an E-Meter during a power interruption. While the input voltage is between 10 V to 12 V, two buck controllers (TPS62147, TPS62173) generate 3.9 V at 2 A and 5 V at 150 mA. An optional synchronous boost generates 3.3 V at 50 mA. A discrete charge circuit charges a supercapacitor with a constant current up to an adjustable voltage of 2.7 V. When the input voltage fails, a synchronous boost takes over and boosts the supercap voltage to 3.9 V. The supercap capacitance and voltage defines the energy, which is available for the backup. The design enables a stable backup output of 3.9 V at 200 mA for about 70 s until the output voltage drops.

特長
  • Seamless transition between mains power and back-up operation
  • Designed to support high output power RF communications such as LTE, NB-IOT, or wireless MBUS or 6LoWPAN
  • Single supercapacitor design to minimize system cost
  • Discrete constant current supercapacitor charger
  • Complete tested design with available design files and test report
出力電圧オプション PMP30528.1 PMP30528.2 PMP30528.3 PMP30528.4
Vin (Min) (V) 10 10 10 10
Vin (Max) (V) 12 12 12 12
Vout (Nom) (V) 5 3.3 3.9 3.9
Iout (Max) (A) .15 .05 2 2
Output Power (W) .75 .165 7.8 7.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT093.PDF (1795 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRZ79.PDF (199 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZ80.PDF (31 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZ81.PDF (224 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZ83.ZIP (659 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFC4.ZIP (151 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZ82.PDF (251 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS610220.5V 超低入力電圧に対応する 8A 昇圧コンバータ

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS610981LDO 内蔵、低入力電圧、3.3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS621472x3 QFN に封止した 精度 1%、PFM / 強制 PWM 機能付き 3 ~ 17V、2.0A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS621733 ~ 17V、0.5A、降圧コンバータ、2x2 QFN パッケージ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q22mm x 2mm の SON 封止、19.2mΩ、シングル、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
MOSFET

CSD25402Q3A3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 Supercapacitor backup power supply for E-Meters reference design 2019年 3月 6日
その他の技術資料 A supercapacitor and battery backup power-supply design PPT 2021年 12月 2日
アプリケーション概要 Supercap last gasp failsafe power for RF comunications in E-Meters 2019年 1月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ