PMP30545

概要

このオフラインフライバックリファレンスデザインは、UCC28742 コントローラを使用して、AC 入力 (90VAC ~ 265VAC) から非絶縁型出力 (15V、130 mA) と絶縁型出力 (24V、830 mA) を生成します。UCC28742 は、コスト効率が優れた精密な定電圧/定電流レギュレーションを実現します。バレー スイッチング技術を採用し、スイッチング損失の低減と高効率の維持を実現します。

特長
  • ユニバーサル入力により、世界中で操作できます
  • 周波数ディザリングにより EMI 準拠が容易
  • バレースイッチング動作は高い効率を維持します
出力電圧オプション PMP30545.1 PMP30545.2
Vin(最小)(V) 90 90
Vin(最大)(V) 265 265
Vout (Nom) (V) 24 15
Iout(最大)(V) .83 .13
出力電力(W) 19.92 1.95
絶縁/非絶縁 Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT045.PDF (1565 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRY04.PDF (155 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRY03.PDF (32 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRY06.ZIP (953 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF31.ZIP (158 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRY05.PDF (173 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRY02.PDF (155 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28742 — 出力安定化精度 1%、高効率フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 90-VAC - 265-VAC Input, Non-Isolated Flyback Ref Design With Multiple Output 2018/12/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ